1.2067 nástrojová ocel
| Materiál č. | 1.2067 |
| US standard (AISI) | - |
| Krátké označení | 102Cr6 |
| Starší označení | 100Cr6 |
| Popis | Nástrojová ocel |
| Shrnutí Složky slitiny [%] | C: 0,95 - 1,10 Si: 0,15 - 0,35 Mn: 0,20 - 0,40 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,025 Cr: 1,35 - 1,60 Mo: ≤ 0,10 Ni: ≤ 0,40 |
| Hustota [g/cm³] | 7,9 |
Mez kluzu | - |
| Pevnost v tahu Rm [N/mm²] | - |
| Tažnost A [%] | - |
| Obrobitelnost | dobré |
| Svařovatelnost | vhodné |
| Tepelné zpracování | možné |
| Ostatní vlastnosti | - |
| Hlavní použití | Válcové kolíky, vrtáky, závitníky |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.